Iparágak
ÁttekintésSzerviz
ÁttekintésKépzések
ÁttekintésVállalat
ÁttekintésTermékcsoportok
ÁttekintésMérnöki tervezés
ÁttekintéseKonfigurátorok és segédeszközök
ÁttekintésIpar 4.0 megoldások
ÁttekintésRaktárautomatizálás és intralogisztika
ÁttekintésPótalkatrészek
ÁttekintésMagyar nyelvű képzések
ÁttekintésA hidraulikus tápegységek kompakt forradalma.
Teljes felszereltség és integráció. A CytroPac maximális teljesítményt biztosít a legkisebb helyen, és mindent tartalmaz, ami a gyors telepítéshez szükséges. Egyszerűen csatlakoztassa az áramellátást, a folyadékot és az interfészt, és már indulhat is. Egy kis forradalom!
Gazdaságos Sytronix hajtással, teljesen vezetékelt frekvenciaváltóval és Ipar 4.0 kompatibilitással. Akár 4 kW teljesítményig és 240 bar nyomásig 50 százalékkal kisebb beépítési helyen. A CytroPac továbbá megfelel az EU 2009/125/EK környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelvének is. Egyszerűen csatlakoztassa az áramellátást, a folyadékot és az interfészt, és máris üzemkész.